Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Hugro
Cable-protection
Verschraubungshalter mit Innengewinden (Metrisch) - Polyamid
Hugro
Cable-protection
Verschraubungshalter mit Innengewinden (Metrisch) - Polyamid
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HUGRO 298.25
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Article number
ARTNR
Thread
G
A [mm]
B [mm]
B1 [mm]
D [mm]
D1 [mm]
H [mm]
H1 [mm]
L [mm]
I [mm]
T [mm]
Packet/Units
VPE
Weight kg 100 units approx.
GEW [kg/100 Units]
M [mm]
Customs tariff number
ZTN
Weight per piece
GPS [kg]
1
2
3
4
5
298.20
M20 x 1.5
37.5
50.0
5.7
27.0
15.0
20.0
7.5
13.5
12.0
11.5
50
0.60
20
39174000
0.008
298.25
M25 x 1.5
43.5
57.0
5.7
32.0
18.5
25.0
8.0
13.5
12.0
11.5
50
0.80
25
39174000
0.009
298.32
M32 x 1.5
53.5
67.0
6.7
41.0
26.5
27.0
8.0
16.5
15.0
14.0
50
1.40
32
39174000
0.015
298.40
M40 x 1.5
65.5
79.5
6.7
52.0
34.0
33.0
9.0
16.5
15.0
14.0
50
2.20
40
39174000
0.021
298.50
M50 x 1.5
69.5
86.0
6.7
59.0
42.5
36.5
9.5
17.5
15.5
14.5
50
2.40
50
74199990
0.020
Pokaż widok skompresowany (5 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
Hugro
- Verschraubungshalter mit Innengewinden (Metrisch)
kolejny numer
298.25
Shorttext
Polyamid
Ostatnia aktualizacja
13.12.2024 12:43:15
Urządzenie
Klasyfikacje
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-06-90-90 Kabel, przewód (inny, poza klasyfikacją)
ECLASS 10.1
27-06-92-90 Kabel, przewód (akcesoria, poza klasyfikacją)
ECLASS 6.2
27-06-92-90 Cable, line (accessories, unclassified)
Manufacturer name
Flexa
ECLASS 5.1
27-06-92-90 Cable, line (accessories, unclassified)
Manufacturer's name
Flexa
27-18-92-25 Cable conduit (switchgear cabinet)